Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 60 mm D - Średnica zewnętrzna 130 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 46 mm E - Średnica górnej rolki 115 mm F - Średnica pod rolką 77 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 84,6 mm rNs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 2,96 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 263 kN C0 - Nośność statyczna 262 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 32 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 6200 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 4400 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 71 mm db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 79 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 119 mm Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy 117 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 2 mm
Industry Calcul Factors