• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NU2313EG1C3 - NTN

NU2313EG1C3

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna65 mm
D - Średnica zewnętrzna140 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego48 mm
E - Średnica górnej rolki124,5 mm
F - Średnica pod rolką82,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga3,464 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna248 kN
C0 - Nośność statyczna287 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu34,7 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4800 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR76 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału81 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO85 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR129 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image