• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NU2315EG1 - NTN

NU2315EG1

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna75 mm
D - Średnica zewnętrzna160 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego55 mm
E - Średnica górnej rolki143 mm
F - Średnica pod rolką95 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga5,305 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna330 kN
C0 - Nośność statyczna395 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu45,9 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4100 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR86 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału93 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO97 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR149 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image