Łożyska walcowe jednorzędowe

NU2320C3 - NTN

NU2320C3

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk blaszany

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna100 mm
D - Średnica zewnętrzna215 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego73 mm
E - Średnica górnej rolki185,5 mm
F - Średnica pod rolką129,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga11,7 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna455 kN
C0 - Nośność statyczna505 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu54 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3400 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR113 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału125 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO132 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR202 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image