Łożyska walcowe jednorzędowe

NU2324EG1C4 - NTN

NU2324EG1C4

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna120 mm
D - Średnica zewnętrzna260 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego86 mm
E - Średnica górnej rolki230 mm
F - Średnica pod rolką154 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Klasa luzu promieniowegoC4
Waga21,9 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna795 kN
C0 - Nośność statyczna1030 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu104 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR133 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału151 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO156 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR247 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image