Łożyska walcowe jednorzędowe

NU2326 - NTN

NU2326

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna130 mm
D - Średnica zewnętrzna280 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego93 mm
E - Średnica górnej rolki243 mm
F - Średnica pod rolką167 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga26,9 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna930 kN
C0 - Nośność statyczna1130 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu111 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR146 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału164 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO169 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR264 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image