• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NU2336 - NTN

NU2336

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna180 mm
D - Średnica zewnętrzna380 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego126 mm
E - Średnica górnej rolki328 mm
F - Średnica pod rolką232 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR252 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga69,5 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna1530 kN
C0 - Nośność statyczna1990 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu179 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1800 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR196 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO235 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR364 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy333 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image