Łożyska walcowe jednorzędowe

NU234C3 - NTN

NU234C3

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna170 mm
D - Średnica zewnętrzna310 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego52 mm
E - Średnica górnej rolki272 mm
F - Średnica pod rolką208 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga17 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna530 kN
C0 - Nośność statyczna635 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu59,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR186 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału204 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO211 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR294 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image