Łożyska walcowe jednorzędowe

NU240 - NTN

NU240

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna200 mm
D - Średnica zewnętrzna360 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego58 mm
E - Średnica górnej rolki316 mm
F - Średnica pod rolką244 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga25,3 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna690 kN
C0 - Nośność statyczna865 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu77,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2100 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR216 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału240 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO247 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR344 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image