Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 260 mm D - Średnica zewnętrzna 480 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 80 mm E - Średnica górnej rolki 420 mm F - Średnica pod rolką 320 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 5 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 66,9 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 1270 kN C0 - Nośność statyczna 1660 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 137 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 1600 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 1300 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 280 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 318 mm db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 323 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 460 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 4 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 4 mm
Industry Calcul Factors