Łożyska walcowe jednorzędowe

NU252C3 - NTN

NU252C3

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna260 mm
D - Średnica zewnętrzna480 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego80 mm
E - Średnica górnej rolki420 mm
F - Średnica pod rolką320 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia5 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga66,9 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna1270 kN
C0 - Nośność statyczna1660 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu137 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR280 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału318 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO323 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR460 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia4 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image