Łożyska walcowe jednorzędowe

NU304ET2X - NTN

NU304ET2X

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna20 mm
D - Średnica zewnętrzna52 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego15 mm
E - Średnica górnej rolki45,5 mm
F - Średnica pod rolką27,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,147 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna31,5 kN
C0 - Nośność statyczna26,9 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu3,3 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem15000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem13000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR24 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału27 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO30 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR45,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image