Łożyska walcowe jednorzędowe

NU305EG1C3 - NTN

NU305EG1C3

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna25 mm
D - Średnica zewnętrzna62 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego17 mm
E - Średnica górnej rolki54 mm
F - Średnica pod rolką34 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,275 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna41,5 kN
C0 - Nośność statyczna37,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu4,55 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem13000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem11000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR31,5 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału33 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO37 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR55,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image