Łożyska walcowe jednorzędowe

NU307EAT2XC3 - NTN

NU307EAT2XC3

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna35 mm
D - Średnica zewnętrzna80 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego21 mm
E - Średnica górnej rolki70,2 mm
F - Średnica pod rolką46,2 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,483 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna83,5 kN
C0 - Nośność statyczna71 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu8,65 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem11500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem8100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR41,5 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału45 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO48 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR72 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image