Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Łożyska walcowe jednorzędowe
NU307EG15C3 - SNR
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
35 mm
D - Średnica zewnętrzna
80 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
21 mm
F - Średnica pod rolką
46,2 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR
0 mm
D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR
66,6 mm
s - Maksymalne przesunięcie osiowe
1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia
1,1 mm
Klasa luzu promieniowego
C3
Waga
0,5 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
74,5 kN
C0 - Nośność statyczna
65,4 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
8 kN
N ref - Referencyjna prędkość termiczna
7600 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna
11000 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
4,763 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
7,237 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
4,644 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)