Łożyska walcowe jednorzędowe

NU308C3 - NTN

NU308C3

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk blaszany

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna40 mm
D - Średnica zewnętrzna90 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego23 mm
E - Średnica górnej rolki77,5 mm
F - Średnica pod rolką53,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,658 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna65 kN
C0 - Nośność statyczna57 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu6,95 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem9400 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem8000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR48 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału51 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO55 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR82 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image