Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 40 mm D - Średnica zewnętrzna 90 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 23 mm E - Średnica górnej rolki 80 mm F - Średnica pod rolką 52 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 57,6 mm rNs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 0,754 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 98,5 kN C0 - Nośność statyczna 81,5 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 9,95 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 10200 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 7200 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 48 mm db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 55 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 82 mm Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy 81,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1,5 mm
Industry Calcul Factors