• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NU309EAT2XC3 - NTN

NU309EAT2XC3

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna45 mm
D - Średnica zewnętrzna100 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego25 mm
E - Średnica górnej rolki88,5 mm
F - Średnica pod rolką58,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,877 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna115 kN
C0 - Nośność statyczna98,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu12 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem9100 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem6500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR53 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału57 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO60 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR92 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image