Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NU311C3 - NTN

NU311C3

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk blaszany

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna55 mm
D - Średnica zewnętrzna120 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego29 mm
E - Średnica górnej rolki104,5 mm
F - Średnica pod rolką70,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga1,45 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna123 kN
C0 - Nośność statyczna111 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu13,6 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem7000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR64 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału69 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO72 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR111 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image