Łożyska walcowe jednorzędowe

NU312EAT2XC3 - NTN

NU312EAT2XC3

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna60 mm
D - Średnica zewnętrzna130 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego31 mm
E - Średnica górnej rolki115 mm
F - Średnica pod rolką77 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR84,6 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga2,05 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna177 kN
C0 - Nośność statyczna157 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu19,1 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem7000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR71 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO79 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR119 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy117 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image