Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
NTN
d - Średnica wewnętrzna
65 mm
D - Średnica zewnętrzna
140 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
33 mm
E - Średnica górnej rolki
124,5 mm
F - Średnica pod rolką
82,5 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia
2,1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
2,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia
2,1 mm
Klasa luzu promieniowego
C3
Waga
2,54 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
213 kN
C0 - Nośność statyczna
191 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
23,1 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem
6500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem
4600 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR
76 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału
81 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO
85 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR
129 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy