Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 65 mm D - Średnica zewnętrzna 140 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 33 mm E - Średnica górnej rolki 124,5 mm F - Średnica pod rolką 82,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm Klasa luzu promieniowego CM Waga 2,371 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 181 kN C0 - Nośność statyczna 191 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 23,1 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 5400 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 4600 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 76 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 81 mm db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 85 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 129 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 2 mm
Industry Calcul Factors