Łożyska walcowe jednorzędowe

NU314C3 - NTN

NU314C3

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk blaszany

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna70 mm
D - Średnica zewnętrzna150 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego35 mm
E - Średnica górnej rolki130 mm
F - Średnica pod rolką90 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga2,71 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna175 kN
C0 - Nośność statyczna168 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu20 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem5500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR81 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału87 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO92 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR139 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image