Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 100 mm D - Średnica zewnętrzna 215 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 47 mm E - Średnica górnej rolki 191,5 mm F - Średnica pod rolką 127,5 mm D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR 179,7 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 8,57 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 380 kN C0 - Nośność statyczna 425 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 3500 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 2900 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 113 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 125 mm db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 132 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 202 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2,5 mm
Industry Calcul Factors