• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NU322EG1 - NTN

NU322EG1

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna110 mm
D - Średnica zewnętrzna240 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego50 mm
E - Średnica górnej rolki211 mm
F - Średnica pod rolką143 mm
D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR198,4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga11,1 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna450 kN
C0 - Nośność statyczna525 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3100 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR123 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału140 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO145 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR227 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image