Łożyska walcowe jednorzędowe

NU324EG1C3 - NTN

NU324EG1C3

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna120 mm
D - Średnica zewnętrzna260 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego55 mm
E - Średnica górnej rolki230 mm
F - Średnica pod rolką154 mm
D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR216 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga14,205 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna530 kN
C0 - Nośność statyczna610 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2800 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR133 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału151 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO156 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR247 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image