• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NU328EG1 - NTN

NU328EG1

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna140 mm
D - Średnica zewnętrzna300 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego62 mm
E - Średnica górnej rolki264 mm
F - Średnica pod rolką180 mm
D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR248,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga23,2 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna665 kN
C0 - Nośność statyczna795 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2400 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR156 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału176 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO182 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR284 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image