Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 150 mm D - Średnica zewnętrzna 320 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 65 mm E - Średnica górnej rolki 283 mm F - Średnica pod rolką 193 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 4 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 4 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 28,4 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 760 kN C0 - Nośność statyczna 920 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 86,8 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 2300 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 1900 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 166 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 190 mm db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 195 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 304 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 3 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 3 mm
Industry Calcul Factors