• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NU330EG1C3 - NTN

NU330EG1C3

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna150 mm
D - Średnica zewnętrzna320 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego65 mm
E - Średnica górnej rolki283 mm
F - Średnica pod rolką193 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga28,4 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna760 kN
C0 - Nośność statyczna920 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu86,8 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2300 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR166 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału190 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO195 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR304 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image