Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk blaszany
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 30 mm D - Średnica zewnętrzna 90 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 23 mm E - Średnica górnej rolki 73 mm F - Średnica pod rolką 45 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,751 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 69,5 kN C0 - Nośność statyczna 55 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 6,7 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 8500 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 7300 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 38 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 44 mm db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 47 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 82 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1,5 mm
Industry Calcul Factors