Rolka popychacza z ośką

NUKR100XH/3AS - NTN

NUKR100XH/3AS

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
D - Średnica zewnętrzna100 mm
d1 - Średnica kołka36 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego43 mm
F - Średnica pod rolką48,5 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego46 mm
B1 - Całkowita długość kołka120 mm
B2 - Długość pręta rozporowego74 mm
G - Oznaczenie gwintu szpilkiM36X1.5
G1 - Długość gwintu kołka38 mm
C1 - Odległość między powierzchnią wałka a powierzchnią podkładki1,5 mm
m - Oznaczenie gwintowanego otworu smarowegoRc 1/8
e - Średnica wlotu rolki lub podkładki53 mm
Maks momenty dokręcania14 N-m
Łożysko bez/z koszykiemSans
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga3,08 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego119 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego167 kN
Cylindryczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic79 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C