• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolka popychacza z ośką

NUKR120XH/3AS - NTN

NUKR120XH/3AS

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
D - Średnica zewnętrzna120 mm
d1 - Średnica kołka42 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego50 mm
F - Średnica pod rolką60,5 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego53 mm
B1 - Całkowita długość kołka140 mm
B2 - Długość pręta rozporowego87 mm
G - Oznaczenie gwintu szpilkiM42X1.5
G1 - Długość gwintu kołka44 mm
C1 - Odległość między powierzchnią wałka a powierzchnią podkładki1,5 mm
m - Oznaczenie gwintowanego otworu smarowegoRc 1/8
e - Średnica wlotu rolki lub podkładki66 mm
h - Sześciokątny otwór14 mm
Maks momenty dokręcania1020 N-m
Łożysko bez/z koszykiemSans
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga5,17 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego172 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego266 kN
Cylindryczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic113 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C