• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolka popychacza z ośką

NUKR30/3AS - NTN

NUKR30/3AS

Łożysko igiełkowe, rolki popychaczy, bez koszyka z wałeczkami walcowymi, otwór montażowy, otwór olejowy, uszczelnienie z obu stron, sferyczny pierścień zewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
D - Średnica zewnętrzna30 mm
d1 - Średnica kołka12 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego14 mm
F - Średnica pod rolką14,5 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego15 mm
B1 - Całkowita długość kołka40 mm
B2 - Długość pręta rozporowego25 mm
G - Oznaczenie gwintu szpilkiM12X1.5
G1 - Długość gwintu kołka13 mm
B3 - Odległość między powierzchnią podkładki a promieniowym otworem smarowania6 mm
C1 - Odległość między powierzchnią wałka a powierzchnią podkładki0,6 mm
n - Średnica otworu do smarowania osiowego6 mm
a - Średnica promieniowego otworu smarowania3 mm
e - Średnica wlotu rolki lub podkładki15 mm
R - Promień rolki gąsienic500 mm
Maks momenty dokręcania20 N-m
Łożysko bez/z koszykiemSans
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,165 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego13,3 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego13,5 kN
Sferyczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic2,62 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem6900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C