• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolka popychacza z ośką

NUKR52H/3AS - NTN

NUKR52H/3AS

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
D - Średnica zewnętrzna52 mm
d1 - Średnica kołka20 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego24 mm
F - Średnica pod rolką30 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego25,5 mm
B1 - Całkowita długość kołka66 mm
B2 - Długość pręta rozporowego40,5 mm
G - Oznaczenie gwintu szpilkiM20X1.5
G1 - Długość gwintu kołka21 mm
B3 - Odległość między powierzchnią podkładki a promieniowym otworem smarowania9 mm
C1 - Odległość między powierzchnią wałka a powierzchnią podkładki0,8 mm
n - Średnica otworu do smarowania osiowego8 mm
a - Średnica promieniowego otworu smarowania4 mm
e - Średnica wlotu rolki lub podkładki31 mm
h - Sześciokątny otwór8 mm
R - Promień rolki gąsienic500 mm
Maks momenty dokręcania98 N-m
Łożysko bez/z koszykiemSans
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,45 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego42,5 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego57,5 kN
Sferyczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic5,55 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C