• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolka popychacza z ośką

NUKR62XH/3AS - NTN

NUKR62XH/3AS

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
D - Średnica zewnętrzna62 mm
d1 - Średnica kołka24 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego29 mm
F - Średnica pod rolką35 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego30,5 mm
B1 - Całkowita długość kołka80 mm
B2 - Długość pręta rozporowego49,5 mm
G - Oznaczenie gwintu szpilkiM24X1.5
G1 - Długość gwintu kołka25 mm
B3 - Odległość między powierzchnią podkładki a promieniowym otworem smarowania11 mm
C1 - Odległość między powierzchnią wałka a powierzchnią podkładki0,8 mm
n - Średnica otworu do smarowania osiowego8 mm
a - Średnica promieniowego otworu smarowania4 mm
e - Średnica wlotu rolki lub podkładki38 mm
h - Sześciokątny otwór8 mm
Maks momenty dokręcania178 N-m
Łożysko bez/z koszykiemSans
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,795 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego56,5 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego72,5 kN
Cylindryczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic34,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C