Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN D - Średnica zewnętrzna 72 mm d1 - Średnica kołka 24 mm C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego 29 mm F - Średnica pod rolką 41,5 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 30,5 mm B1 - Całkowita długość kołka 80 mm B2 - Długość pręta rozporowego 49,5 mm G - Oznaczenie gwintu szpilki M24X1.5 G1 - Długość gwintu kołka 25 mm B3 - Odległość między powierzchnią podkładki a promieniowym otworem smarowania 11 mm C1 - Odległość między powierzchnią wałka a powierzchnią podkładki 0,8 mm n - Średnica otworu do smarowania osiowego 8 mm a - Średnica promieniowego otworu smarowania 4 mm e - Średnica wlotu rolki lub podkładki 44 mm h - Sześciokątny otwór 8 mm Maks momenty dokręcania 178 N-m Łożysko bez/z koszykiem Sans Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 1,01 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 62 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 85,5 kN Cylindryczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic 38,5 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 2400 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C