Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko igiełkowe, rolki popychaczy, bez koszyka z wałeczkami walcowymi, otwór montażowy, otwory gwintowane, uszczelnienie z obu stron, sferyczny pierścień zewnętrzny
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN D - Średnica zewnętrzna 47 mm d1 - Średnica kołka 20 mm C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego 24 mm F - Średnica pod rolką 25,5 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 25,5 mm B1 - Całkowita długość kołka 66 mm B2 - Długość pręta rozporowego 40,5 mm G - Oznaczenie gwintu szpilki M20X1.5 G1 - Długość gwintu kołka 21 mm C1 - Odległość między powierzchnią wałka a powierzchnią podkładki 0,8 mm m - Oznaczenie gwintowanego otworu smarowego Rc 1/8 e - Średnica wlotu rolki lub podkładki 27 mm R - Promień rolki gąsienic 500 mm Maks momenty dokręcania 98 N-m Łożysko bez/z koszykiem Sans Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,38 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 38,5 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 48 kN Sferyczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic 4,7 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 4000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C