• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NUP1009G1U - NTN

NUP1009G1U

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja ustalająca, rozłączne, koszyk masywny

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna45 mm
D - Średnica zewnętrzna75 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego16 mm
E - Średnica górnej rolki67,5 mm
F - Średnica pod rolką52,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR55,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,28 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna34,5 kN
C0 - Nośność statyczna34 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu4,15 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem12000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem9900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR50 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO56 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR70 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image