• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NUP206ET2XC3U - NTN

NUP206ET2XC3U

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja ustalająca, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna30 mm
D - Średnica zewnętrzna62 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego16 mm
E - Średnica górnej rolki55,5 mm
F - Średnica pod rolką37,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR41,1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,222 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna39 kN
C0 - Nośność statyczna37,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu4,55 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem13000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem11000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR35 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO44 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR57 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image