• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NUP208C3U - NTN

NUP208C3U

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja ustalająca, rozłączne, koszyk blaszany

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna40 mm
D - Średnica zewnętrzna80 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego18 mm
E - Średnica górnej rolki70 mm
F - Średnica pod rolką50 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR54,2 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,396 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna48,5 kN
C0 - Nośność statyczna43 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu5,2 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem11000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem9400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR46,5 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO56 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR73,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image