• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NUP208EG15C3 - SNR

NUP208EG15C3
Nowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna40 mm
D - Średnica zewnętrzna80 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego18 mm
F - Średnica pod rolką49,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR54,2 mm
D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR67,8 mm
s - Maksymalne przesunięcie osiowe0 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia0 mm
D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego0 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,4 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna62,2 kN
C0 - Nośność statyczna55,4 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu6,8 kN
N ref - Referencyjna prędkość termiczna7600 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna11000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)5,727 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)8,273 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,318 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,659 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,409 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR46,5 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO56 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR73,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image