Łożyska walcowe jednorzędowe

NUP209ET2XC3U - NTN

NUP209ET2XC3U

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja ustalająca, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna45 mm
D - Średnica zewnętrzna85 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego19 mm
E - Średnica górnej rolki76,5 mm
F - Średnica pod rolką54,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR58,9 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,474 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna63 kN
C0 - Nośność statyczna66,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu8,1 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem9000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem7600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR51,5 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO61 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR78,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image