Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
55 mm
D - Średnica zewnętrzna
100 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
21 mm
F - Średnica pod rolką
66 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR
70,5 mm
D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR
85,8 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia
1,1 mm
Klasa luzu promieniowego
C3
Waga
0,68 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
96,4 kN
C0 - Nośność statyczna
98,7 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
12 kN
N ref - Referencyjna prędkość termiczna
5800 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna
8300 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
7,192 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
9,808 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
6,346 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)