Łożyska walcowe jednorzędowe

NUP212EG15C3 - SNR

NUP212EG15C3

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna60 mm
D - Średnica zewnętrzna110 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego22 mm
F - Średnica pod rolką72 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR77,7 mm
D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR95,8 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,83 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna108 kN
C0 - Nośność statyczna106 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu12,9 kN
N ref - Referencyjna prędkość termiczna5400 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna7500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,698 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)9,302 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,98 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,99 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,419 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR68 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO80 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR102 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image