• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NUP213ET2XC3U - NTN

NUP213ET2XC3U

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja ustalająca, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna65 mm
D - Średnica zewnętrzna120 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego23 mm
E - Średnica górnej rolki108,5 mm
F - Średnica pod rolką78,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR84,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga1,066 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna108 kN
C0 - Nośność statyczna119 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu14,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem6300 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR73 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO87 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR112 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image