Łożyska walcowe jednorzędowe

NUP2205EG15 - SNR

NUP2205EG15

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja ustalająca, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna25 mm
D - Średnica zewnętrzna52 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego18 mm
F - Średnica pod rolką31,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR34,8 mm
D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR43,5 mm
s - Maksymalne przesunięcie osiowe0 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia0 mm
D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego0 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,17 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna39,6 kN
C0 - Nośność statyczna35,3 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu4,3 kN
N ref - Referencyjna prędkość termiczna9800 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna17000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)5,25 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)7,75 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,008 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,504 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,404 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR30 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO37 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR47 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image