Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja ustalająca, rozłączne, koszyk poliamidowy
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 40 mm D - Średnica zewnętrzna 80 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 23 mm F - Średnica pod rolką 49,5 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 54,2 mm D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR 67,8 mm s - Maksymalne przesunięcie osiowe 0 mm rNs - Minimalny promień zaokrąglenia 0 mm D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego 0 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,505 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 80,9 kN C0 - Nośność statyczna 77,6 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 9,5 kN N ref - Referencyjna prędkość termiczna 6300 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 11000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 5,727 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 8,273 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,318 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,659 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,409 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 46,5 mm dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 56 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 73,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1 mm
Industry Calcul Factors