• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NUP2210C3U - NTN

NUP2210C3U

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja ustalająca, rozłączne, koszyk blaszany

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna50 mm
D - Średnica zewnętrzna90 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego23 mm
E - Średnica górnej rolki80,4 mm
F - Średnica pod rolką60,4 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR64,6 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,62 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna71 kN
C0 - Nośność statyczna73,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu9 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem8100 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem6900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR56,5 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO67 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR83,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image