• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NUP2212EAT2XU - NTN

NUP2212EAT2XU

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja ustalająca, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna60 mm
D - Średnica zewnętrzna110 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego28 mm
E - Średnica górnej rolki100 mm
F - Średnica pod rolką72 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR77,6 mm
D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR94,8 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga1,21 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna155 kN
C0 - Nośność statyczna157 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu19,1 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem7300 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR68 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO68 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR102 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image