Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
NTN
d - Średnica wewnętrzna
75 mm
D - Średnica zewnętrzna
130 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
31 mm
E - Średnica górnej rolki
118,5 mm
F - Średnica pod rolką
88,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR
94,5 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia
0 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia
1,5 mm
Klasa luzu promieniowego
CN
Waga
1,79 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
191 kN
C0 - Nośność statyczna
207 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
25 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem
5900 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem
4200 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR
83 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału
0 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO
0 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO
83 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR
122 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy